Fogómarkolataink széles választéka különféle alkalmazásokhoz alkalmas. Választható fogantyútípusokkal kapható, beleértve az ujjfogantyúkat is, amelyek ideálisak az erős ujjfogást igénylő alkalmazásokhoz. A széles választékban ujjfogás nélküli opciók, babakocsi és cseppfogantyúk is találhatók.
Termékpalettánk nagy része fekete polivinil-kloridból (PVC) készül, de van rugalmas PVC opciónk is fehér megjelenéssel. A PVC-nek jó az ütésállósága, alacsonyabb a hőmérséklet-állósága, és kevésbé áll ellen a vegyszereknek is. A könnyen megfogható tenyérfogantyúk fekete erősítő poliamid (PA) alapú technopolimerből készülnek. Ez az üvegszálas anyag rendkívül erős és tartós.
A rugalmas és tartós anyagok szabványos rúdméretekkel használhatók kézikocsikon, lyukasztópréseken és más szerszámokon és alkalmazásoknál.
Sorozat szám: SR1525
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Markolat típusa | Furatátmérő | Hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,032 Ft - 212,0907 Ft | 7850 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
|
||
| 167,3725 Ft - 417,9434 Ft | 5843 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
|
||
| 150,5051 Ft - 355,5639 Ft | 1640 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
|
||
| 99,7253 Ft - 294,2237 Ft | 5850 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
|
||
| 117,1402 Ft - 347,2465 Ft | 841 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
|
||
| 736,0283 Ft - 747,0358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolat nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 543,6012 Ft - 1.611,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolattal
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 143,1667 Ft - 594,6858 Ft | 480 Raktáron |
Markolattal
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 683,0031 Ft - 693,2302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolat nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 844,995 Ft - 2.505,5818 Ft | 1475 Raktáron |
Markolattal
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1.026,9895 Ft - 3.056,602 Ft | 650 Raktáron |
Markolattal
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 168,3309 Ft - 740,2383 Ft | 900 Raktáron |
Markolattal
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 391,549 Ft - 1.154,0232 Ft | 180 Raktáron |
Markolattal
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1.447,0295 Ft - 4.283,4014 Ft | 125 Raktáron |
Markolattal
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 612,5355 Ft - 1.809,0093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolattal
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1.368,2377 Ft - 1.375,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolat nélkül
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 142,6191 Ft - 626,9153 Ft | 353 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 189,4561 Ft - 581,1701 Ft | 3200 Raktáron |
Markolat nélkül
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 413,1944 Ft - 1.226,7994 Ft | 1325 Raktáron |
Markolattal
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10068984 | 228,5301 Ft - 1.006,3913 Ft | 373 Raktáron |
Markolattal
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz