Menü Keresés

Csővég markolat 108.0 mm 13.0 mm Fekete SR 6449

A markolat számos különféle felhasználásra ideális Available in a broad range of grip types and a choice of material to suit your application needs.
Essentra cikkszám:

10090350

Gyártói cikkszám:

15358

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 740,2383 Ft
600 + 168,3309 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

44.414 Ft

60 x 740,2383 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 108.0 mm
Markolat típusa Markolattal
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot