Menü Keresés

Csővég markolat 75.0 mm 19.1 mm Fekete SR 6449

A markolat számos különféle felhasználásra ideális Available in a broad range of grip types and a choice of material to suit your application needs.
Essentra cikkszám:

10104262

Gyártói cikkszám:

50640

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 594,6858 Ft
600 + 143,1667 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

35.681 Ft

60 x 594,6858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 75.0 mm
Markolat típusa Markolattal
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot