10222539
262062559901
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 693,2302 Ft |
| 50 - 999 | 689,9033 Ft |
| 1000 + | 683,0031 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M6 |
|---|---|
| Hossz | 16.0 mm |
| Hossz | 0.63 in |
| Furatátmérő | 12.0 mm |
| Furatátmérő | 0.472 in |
| Teljes átmérő | 15.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.591 in |
| Markolat típusa | Markolat nélkül |
| A fogantyú alakja | Hengeres |
| Végperem | Nem |
| Szín | Fekete |
| Illeszkedés kialakítása | Menetes |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Belső hossz | 12.5 mm |
| Belső hossz | 0.492 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz