Menü Keresés

Csővég markolat 75.0 mm 19.1 mm Fekete SR 6449

A markolat számos különféle felhasználásra ideális Available in a broad range of grip types and a choice of material to suit your application needs.
Essentra cikkszám:

10068854

Gyártói cikkszám:

10130

3200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 581,1701 Ft
800 + 189,4561 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

46.494 Ft

80 x 581,1701 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 75.0 mm
Markolat típusa Markolat nélkül
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot