Menü Keresés

Csővég markolat 150.0 mm 25.4 mm Fekete SR 6449

A markolat számos különféle felhasználásra ideális Available in a broad range of grip types and a choice of material to suit your application needs.
Essentra cikkszám:

10155783

Gyártói cikkszám:

HGWA-0254-150

1475 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 2.505,5818 Ft
250 + 844,995 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

62.640 Ft

25 x 2.505,5818 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 150.0 mm
Markolat típusa Markolattal
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot