Menü Keresés

Csővég markolat 110.0 mm 19.1 mm Fekete SR 6449

A markolat számos különféle felhasználásra ideális Available in a broad range of grip types and a choice of material to suit your application needs.
Essentra cikkszám:

10170526

Gyártói cikkszám:

SGWA-0191-110

1325 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.226,7994 Ft
300 + 413,1944 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

36.804 Ft

30 x 1.226,7994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 110.0 mm
Markolat típusa Markolattal
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot