Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,9269 Ft - 193,6312 Ft | 2928 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 260,1769 Ft - 260,1769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 650,4704 Ft - 650,4704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 2.239,9358 Ft - 5.381,5429 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 631,8764 Ft - 631,8764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 446,0337 Ft - 446,0337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 141,7361 Ft - 141,7361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 706,2246 Ft - 706,2246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.282,3469 Ft - 4.134,73 Ft | 28 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6.783,4481 Ft - 6.783,4481 Ft | 3 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10.216,5634 Ft - 35.102,5791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 32.049,9306 Ft - 110.124,4846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 538,962 Ft - 538,962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 248,0241 Ft - 248,0241 Ft | 20 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.174,4284 Ft - 7.011,9907 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 984,9957 Ft - 3.175,6432 Ft | 41 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 780,545 Ft - 780,545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 854,8932 Ft - 854,8932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7.062,2192 Ft - 19.011,2328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.236 in
260.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.359,0388 Ft - 1.359,0388 Ft | 276 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz