Menü Keresés

Kerék 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Műanyag Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10270486

Gyártói cikkszám:

491147

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
36 + 854,8932 Ft
Standard csomagolás: 36

A következő szorzatának a rendelése 36

Teljes ár:

30.776 Ft

36 x 854,8932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 70.0 kg
Kerékátmérő 100.0 mm
Kerék szélessége 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot