Menü Keresés

Kerék 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Öntött vas Piros

A piros poliuretán görgőabroncs ideális nagy terhelésű alkalmazásokhoz, targoncák, emelőberendezések és automata működtetésű kapuk számára.
Essentra cikkszám:

10209189

Gyártói cikkszám:

1337470

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 110.124,4846 Ft
2 - 7 44.869,8916 Ft
8 + 32.049,9306 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

110.124 Ft

1 x 110.124,4846 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Öntött vas
Szín Piros
Terhelési kapacitás 968.7 kg
Kerékátmérő 200.0 mm
Kerék szélessége 50.0 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot