Menü Keresés

Kerék 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Műanyag Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10270509

Gyártói cikkszám:

491149

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
68 + 141,7361 Ft
Standard csomagolás: 222

A következő szorzatának a rendelése 222

Teljes ár:

9.638 Ft

68 x 141,7361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 40.0 kg
Kerékátmérő 50.0 mm
Kerék szélessége 19.0 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot