Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.185,3031 Ft - 5.250,2857 Ft | 100 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
239,2083 Ft - 566,237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete;Szürke
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
253,8311 Ft - 253,8311 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2.185,3031 Ft - 5.250,2857 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
616,4648 Ft - 616,4648 Ft | 48 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
181,3921 Ft - 188,9084 Ft | 96 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
9.967,3789 Ft - 34.246,4186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
138,2791 Ft - 138,2791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
31.268,2249 Ft - 107.438,5216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
16.511,1034 Ft - 56.734,2762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
2.121,3935 Ft - 6.840,9665 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
688,9997 Ft - 688,9997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.251,0701 Ft - 4.033,8829 Ft | 34 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
11.603,3031 Ft - 39.870,9821 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
21.081,5983 Ft - 72.433,1506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.89 in
175.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
4.968,0406 Ft - 14.201,7632 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
397,5593 Ft - 397,5593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
553,1028 Ft - 553,1028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
960,9714 Ft - 3.098,1884 Ft | 47 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
761,5073 Ft - 761,5073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz