Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634,6053 Ft - 634,6053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
435,1548 Ft - 435,1548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
2.185,3031 Ft - 5.250,2857 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
616,4648 Ft - 616,4648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
253,8311 Ft - 253,8311 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
181,3921 Ft - 188,9084 Ft | 2880 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1.517,8667 Ft - 2.125,0216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
188,8947 Ft - 188,8947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
438,4954 Ft - 613,8908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
219,234 Ft - 306,9386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
118,0437 Ft - 165,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
7.741,1533 Ft - 26.604,9134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
21.081,5983 Ft - 72.433,1506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.89 in
175.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
138,2791 Ft - 138,2791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
11.603,3031 Ft - 39.870,9821 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
2.121,3935 Ft - 2.121,3935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
525,8166 Ft - 525,8166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
241,9748 Ft - 241,9748 Ft | 53 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.325,8915 Ft - 1.325,8915 Ft | 291 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
688,9997 Ft - 688,9997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz