A gömbgombok különböző átmérővel és formázott betétekkel kaphatók. Az alkalmazások és az iparágak magukban foglalják a fűnyírógépeket, testedző berendezéseket, gépeket, szelepeket, csapokat, karokat és még sok mást. A gömbgombok esztétikus és ergonomikus lehetőséget kínálnak a vezérléshez, rögzítéshez és váltáshoz.
Sorozat szám: SR1535 ,SRN0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Befejezés | Gomb anyaga | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6011 Ft - 72,0485 Ft | 4400 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 82,4062 Ft - 215,2097 Ft | 3870 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 216,1261 Ft - 565,5753 Ft | 375 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 329,0222 Ft - 859,7992 Ft | 550 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 262,8863 Ft - 823,976 Ft | 216 Raktáron |
|
M10
|
Fényes
|
Fenolos
|
Threaded
|
||
| 19,7971 Ft - 51,6711 Ft | 9900 Raktáron |
|
4.8 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
LDPE
|
Benyomó
|
||
| 567,2001 Ft - 1.895,8743 Ft | 650 Raktáron |
|
M8
|
Fényes
|
Fenolos
|
Threaded
|
||
| 306,9522 Ft - 1.195,5531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 424,9961 Ft - 1.035,1904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 2.133,7702 Ft - 2.651,3175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M14
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 3.784,3115 Ft - 3.784,3115 Ft | 3 Raktáron |
|
M6
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded
|
||
| 7.166,1528 Ft - 7.166,1528 Ft | 566 Raktáron |
|
M6
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded
|
||
| 10.541,8823 Ft - 12.839,3669 Ft | 160 Raktáron |
|
M8
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded
|
||
| 18.908,5301 Ft - 45.400,866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded
|
||
| 3.369,3274 Ft - 4.132,5597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Fényes
|
Alumínium
|
Threaded
|
||
| 3.569,2346 Ft - 4.377,748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Fényes
|
Alumínium
|
Threaded
|
||
| 8.901,7055 Ft - 8.901,7055 Ft | 10 Raktáron |
|
M8
|
Fényes
|
Alumínium
|
Threaded
|
||
| 621,5497 Ft - 1.947,9586 Ft | 147 Raktáron |
|
M12
|
Fényes
|
Fenolos
|
Threaded
|
||
| 272,7385 Ft - 824,1025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 782,1259 Ft - 1.599,068 Ft | 9 Raktáron |
|
M10
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz