Menü Keresés

Gömbgombos 40.0 mm M8 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10252291

Gyártói cikkszám:

462101

650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.895,8743 Ft
100 + 567,2001 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.959 Ft

10 x 1.895,8743 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gombmagasság 36.0 mm
Menetméret M8
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Fenolos
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot