Menü Keresés

Gömbgombos 25.0 mm M6 Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

10285169

Gyártói cikkszám:

498437

566 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 7.166,1528 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

71.662 Ft

10 x 7.166,1528 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Befejezés Króm
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot