Menü Keresés

Gömbgombos 20.0 mm M6 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10285305

Gyártói cikkszám:

498453

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 4.487,1917 Ft
250 + 3.658,4655 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

44.872 Ft

10 x 4.487,1917 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot