Menü Keresés

Gömbgombos 20.0 mm M5 Bakelit PA6 GF Fekete

Essentra cikkszám:

10333334

Gyártói cikkszám:

107052069915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.225,4419 Ft
50 - 999 555,395 Ft
1000 + 314,626 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.254 Ft

10 x 1.225,4419 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gombmagasság 18.0 mm
Menetméret M5
Befejezés Csillogó
Gomb anyaga Bakelit PA6 GF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot