Menü Keresés

Gömbgombos 16.0 mm M5 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10285275

Gyártói cikkszám:

498449

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 4.235,8737 Ft
250 + 3.453,5606 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.359 Ft

10 x 4.235,8737 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Befejezés Fényes
Gomb anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot