Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844,7082 Ft - 950,2885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.450,1298 Ft - 1.631,396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.440,5859 Ft - 1.620,6558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.603,9342 Ft - 1.804,4343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.555,7114 Ft - 2.875,1637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 624,5489 Ft - 702,6142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 789,6652 Ft - 888,3732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 789,6652 Ft - 888,3732 Ft | 50 Raktáron |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.285,0135 Ft - 1.445,6502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 8.727,8284 Ft - 9.818,8153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.324,1459 Ft - 1.489,6609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.192,0344 Ft - 1.341,0403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 844,7082 Ft - 950,2885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 844,7082 Ft - 950,2885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 954,7813 Ft - 1.074,1189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.918,5615 Ft - 2.158,3932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.116,7088 Ft - 5.561,6792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 5.161,2556 Ft - 5.806,4209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 5.161,2556 Ft - 5.806,4209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.009,8245 Ft - 1.136,0475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz