10344620
1440279
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 5.664,8009 Ft |
| 50 - 99 | 5.350,0925 Ft |
| 100 + | 5.035,3713 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menethossz | 1.181 in |
|---|---|
| Menethossz | 30.0 mm |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Fejátmérő | 9.0 mm |
| Fejátmérő | 0.354 in |
| Szín | Világosbarna |
| Anyag | PPS |
| Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
| Fejstílus | Special Low |
| Maximális hőmérséklet | 200 °C |
| Maximális hőmérséklet | 392 °F |
| Menetméret | M5 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz