Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M4 16.0 mm Reny Fekete

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Essentra cikkszám:

10345627

Gyártói cikkszám:

1440763

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 1.108,339 Ft
250 - 499 1.046,7668 Ft
500 + 985,1946 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

55.417 Ft

50 x 1.108,339 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Szín Fekete
Anyag Reny
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 105 °C
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot