10345702
1440771
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 124 | 1.581,1277 Ft |
125 - 249 | 1.493,2822 Ft |
250 + | 1.405,4497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menethossz | 25.0 mm |
---|---|
Menethossz | 0.984 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Fejátmérő | 9.0 mm |
Fejátmérő | 0.354 in |
Anyag | Reny |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Fejstílus | Speciális alacsony fej |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Maximális hőmérséklet | 105 °C |
Maximális hőmérséklet | 221 °F |
Menetméret | M5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz