10345337
1440734
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 866,7056 Ft |
| 250 - 499 | 818,5553 Ft |
| 500 + | 770,405 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menethossz | 10.0 mm |
|---|---|
| Menethossz | 0.394 in |
| Fej hossza | 3.1 mm |
| Fej hossza | 0.122 in |
| Fejátmérő | 0.276 in |
| Fejátmérő | 7.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Reny |
| Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
| Fejstílus | Low |
| Maximális hőmérséklet | 105 °C |
| Maximális hőmérséklet | 221 °F |
| Menetméret | M4 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz