10344583
1440275
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 5.426,0285 Ft |
| 25 - 124 | 2.323,2235 Ft |
| 125 - 249 | 2.194,1526 Ft |
| 250 + | 2.065,0818 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menethossz | 12.0 mm |
|---|---|
| Menethossz | 0.472 in |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Fejátmérő | 9.0 mm |
| Fejátmérő | 0.354 in |
| Szín | Világosbarna |
| Anyag | PPS |
| Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
| Fejstílus | Special Low |
| Maximális hőmérséklet | 392 °F |
| Maximális hőmérséklet | 200 °C |
| Menetméret | M5 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz