10345382
1440739
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 124 | 927,1107 Ft |
125 - 249 | 875,6147 Ft |
250 + | 824,1056 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 8.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.315 in |
Head Height | 3.6 mm |
Head Height | 0.142 in |
Head Diameter | 8.5 mm |
Head Diameter | 0.335 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz