Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
72 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
349,868 Ft - 388,744 Ft 216 Raktáron
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
346,492 Ft - 384,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
280,728 Ft - 311,92 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
190,836 Ft - 212,04 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
397,64 Ft - 441,82 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
265,876 Ft - 295,416 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
320,996 Ft - 356,66 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
613,888 Ft - 682,096 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
332,588 Ft - 369,544 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
244,788 Ft - 271,988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
361,244 Ft - 401,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
160,524 Ft - 178,36 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
338,98 Ft - 376,644 Ft 1728 Raktáron
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
984,112 Ft - 1.093,456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
254,916 Ft - 283,24 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
302,768 Ft - 336,408 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
115,884 Ft - 128,76 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
70,228 Ft - 78,032 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
926,988 Ft - 1.029,988 Ft 10 Raktáron
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
361,78 Ft - 401,976 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Ártartomány
388 Ft - 349 Ft

Készletszintek
216 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Ártartomány
384 Ft - 346 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Ártartomány
311 Ft - 280 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Ártartomány
212 Ft - 190 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Ártartomány
441 Ft - 397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    21.5 mm
  • Teljes hossz
    25.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Ártartomány
295 Ft - 265 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    18.7 mm
  • Teljes hossz
    23.8 mm
  • Teljes szélesség
    12.5 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Ártartomány
356 Ft - 320 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    32.4 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Ártartomány
682 Ft - 613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    32.0 mm
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Ártartomány
369 Ft - 332 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Ártartomány
271 Ft - 244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    31.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Ártartomány
178 Ft - 160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Ártartomány
376 Ft - 338 Ft

Készletszintek
1728 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Ártartomány
1.093 Ft - 984 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    43.7 mm
  • Teljes hossz
    55.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Ártartomány
283 Ft - 254 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    18.7 mm
  • Teljes hossz
    23.8 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Ártartomány
336 Ft - 302 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    21.5 mm
  • Teljes hossz
    25.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Ártartomány
128 Ft - 115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Ártartomány
78 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    9.7 mm
  • Teljes hossz
    13.84 mm
  • Teljes szélesség
    1.88 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Ártartomány
1.029 Ft - 926 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5