Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10638705

Gyártói cikkszám:

RFS1-6-8-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 128,76 Ft
4000 + 115,884 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

128.760 Ft

1000 x 128,76 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 8.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm
Teljes szélesség 8.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot