Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10630082

Gyártói cikkszám:

RFS2-27-12-2-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
72 - 287 369,544 Ft
288 + 332,588 Ft
Standard csomagolás: 72

A következő szorzatának a rendelése 72

Teljes ár:

26.607 Ft

72 x 369,544 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 35.0 mm
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot