Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 48 Ω, 100 MHz impedance of 126 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Essentra cikkszám:

10317310

Gyártói cikkszám:

RFS1-17-15-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
108 - 431 336,408 Ft
432 + 302,768 Ft
Standard csomagolás: 108

A következő szorzatának a rendelése 108

Teljes ár:

36.332 Ft

108 x 336,408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 21.5 mm
Teljes hossz 25.5 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot