Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10629727

Gyártói cikkszám:

RFS1-16-15-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
144 - 575 441,82 Ft
576 + 397,64 Ft
Standard csomagolás: 144

A következő szorzatának a rendelése 144

Teljes ár:

63.622 Ft

144 x 441,82 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 21.5 mm
Teljes hossz 25.5 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot