Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 10 Ω, 100 MHz impedance of 32 Ω. Insert Length of 9.7 mm | 0.382 in.
Essentra cikkszám:

10317600

Gyártói cikkszám:

RFS5-7-2-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 7999 78,032 Ft
8000 + 70,228 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

156.064 Ft

2000 x 78,032 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 9.7 mm
Teljes hossz 13.84 mm
Teljes szélesség 1.88 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot