Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10638477

Gyártói cikkszám:

RFS2-26-15-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
56 - 223 401,976 Ft
224 + 361,78 Ft
Standard csomagolás: 56

A következő szorzatának a rendelése 56

Teljes ár:

22.511 Ft

56 x 401,976 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 35.0 mm
Teljes hossz 38.5 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot