Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
72 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
517,308 Ft - 574,788 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.2 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.9 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
1.152,70 Ft - 1.280,776 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
763,596 Ft - 848,44 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
714,624 Ft - 794,028 Ft 28 Raktáron
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
1.818,86 Ft - 2.020,956 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
401,904 Ft - 446,56 Ft 600 Raktáron
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
213,812 Ft - 237,568 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2.194,664 Ft - 2.438,516 Ft 13 Raktáron
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
244,788 Ft - 271,988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
365,288 Ft - 405,876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
361,244 Ft - 401,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
308,972 Ft - 343,304 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
338,98 Ft - 376,644 Ft 1728 Raktáron
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
160,524 Ft - 178,36 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
211,516 Ft - 235,016 Ft 144 Raktáron
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
278,108 Ft - 309,008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
363,728 Ft - 404,14 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
281,848 Ft - 313,164 Ft 168 Raktáron
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
196,872 Ft - 218,748 Ft 1632 Raktáron
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641613

Ártartomány
574 Ft - 517 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    55.2 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrite Flat Cable 44.9 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641576


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.9 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Ártartomány
1.280 Ft - 1.152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.60 m
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.30 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    PA
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 36 Ω 99 Poliamid 6/6

10317198

Ártartomány
848 Ft - 763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.3 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Ferrit lapos kábel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Ártartomány
794 Ft - 714 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    30.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Ártartomány
2.020 Ft - 1.818 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.6 mm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Ártartomány
446 Ft - 401 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    12.5 mm
  • Teljes hossz
    16.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Ártartomány
237 Ft - 213 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    23.3 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Ártartomány
2.438 Ft - 2.194 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    43.7 mm
  • Teljes hossz
    55.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Ártartomány
271 Ft - 244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    31.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Ártartomány
405 Ft - 365 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Ártartomány
343 Ft - 308 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Ártartomány
376 Ft - 338 Ft

Készletszintek
1728 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Ártartomány
178 Ft - 160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Ártartomány
235 Ft - 211 Ft

Készletszintek
144 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Ártartomány
309 Ft - 278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    18.7 mm
  • Teljes hossz
    23.8 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Ártartomány
404 Ft - 363 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Ártartomány
313 Ft - 281 Ft

Készletszintek
168 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Ártartomány
218 Ft - 196 Ft

Készletszintek
1632 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5