Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 47 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Essentra cikkszám:

10317372

Gyártói cikkszám:

RFS2-14-7-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
240 - 959 309,008 Ft
960 + 278,108 Ft
Standard csomagolás: 240

A következő szorzatának a rendelése 240

Teljes ár:

74.162 Ft

240 x 309,008 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 18.7 mm
Teljes hossz 23.8 mm
Teljes szélesség 7.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot