Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 80 Ω, 100 MHz impedance of 181 Ω. Insert Length of 43.7 mm | 1.72 in.
Essentra cikkszám:

10317150

Gyártói cikkszám:

RFP1-34-28-A5

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 39 2.438,516 Ft
40 + 2.194,664 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.385 Ft

10 x 2.438,516 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 43.7 mm
Teljes hossz 55.1 mm
Szín Fekete
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot