Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

This flat cable ferrite is made up of two cores and has a 25 MHz impedance of 105 Ω, 100 MHz impedance of 175 Ω
Essentra cikkszám:

10317136

Gyártói cikkszám:

RFP1-20-25-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 59 2.020,956 Ft
60 + 1.818,86 Ft
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

30.314 Ft

15 x 2.020,956 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 26.6 mm
Teljes hossz 38.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot