Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10638606

Gyártói cikkszám:

RFS2-11-12-A5

144 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
144 - 575 235,016 Ft
576 + 211,516 Ft
Standard csomagolás: 144

A következő szorzatának a rendelése 144

Teljes ár:

33.842 Ft

144 x 235,016 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 14.0 mm
Teljes hossz 19.0 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot