Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 58 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Essentra cikkszám:

10317303

Gyártói cikkszám:

RFS1-15-12-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
144 - 575 237,568 Ft
576 + 213,812 Ft
Standard csomagolás: 144

A következő szorzatának a rendelése 144

Teljes ár:

34.210 Ft

144 x 237,568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 20.0 mm
Teljes hossz 23.3 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot