Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10641583

Gyártói cikkszám:

RFP2-10-10-A5

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 446,56 Ft
800 + 401,904 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

89.312 Ft

200 x 446,56 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 12.5 mm
Teljes hossz 16.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot