Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
71 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
1.061,48 Ft - 1.179,42 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10.0 mm
1.004,536 Ft - 1.116,152 Ft 720 Raktáron
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
12.0 mm
180,588 Ft - 200,652 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
1.216,00 Ft - 1.351,112 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
90,42 Ft - 100,468 Ft 1000 Raktáron
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
2.194,664 Ft - 2.438,516 Ft 13 Raktáron
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
401,904 Ft - 446,56 Ft 600 Raktáron
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
10.2 mm
1.223,348 Ft - 1.359,276 Ft 9 Raktáron
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
13.0 mm
1.818,86 Ft - 2.020,956 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
25.4 mm
2.118,032 Ft - 2.353,368 Ft 5 Raktáron
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
28.5 mm
278,108 Ft - 309,008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
363,728 Ft - 404,14 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
281,848 Ft - 313,164 Ft 168 Raktáron
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
196,872 Ft - 218,748 Ft 1632 Raktáron
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
926,988 Ft - 1.029,988 Ft 12 Raktáron
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
361,78 Ft - 401,976 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
346,492 Ft - 384,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
203,144 Ft - 225,716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
280,728 Ft - 311,92 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
208,584 Ft - 231,76 Ft 150 Raktáron
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Ártartomány
1.179 Ft - 1.061 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    34.4 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10317204

Ártartomány
1.116 Ft - 1.004 Ft

Készletszintek
720 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Ártartomány
200 Ft - 180 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    23.3 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

10317327

Ártartomány
1.351 Ft - 1.216 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    34.4 mm
  • Teljes hossz
    45.1 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Ártartomány
100 Ft - 90 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Ártartomány
2.438 Ft - 2.194 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    43.7 mm
  • Teljes hossz
    55.1 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5;Nylon 6/6

10641583

Ártartomány
446 Ft - 401 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    12.5 mm
  • Teljes hossz
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    10.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Ártartomány
1.359 Ft - 1.223 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    52.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
  • Teljes szélesség
    13.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Ártartomány
2.020 Ft - 1.818 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.6 mm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

10317143

Ártartomány
2.353 Ft - 2.118 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    34.4 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5 RMS-303

10317372

Ártartomány
309 Ft - 278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    18.7 mm
  • Teljes hossz
    23.8 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

10641569

Ártartomány
404 Ft - 363 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

10317440

Ártartomány
313 Ft - 281 Ft

Készletszintek
168 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Ártartomány
218 Ft - 196 Ft

Készletszintek
1632 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Ártartomány
1.029 Ft - 926 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

10638477

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Ártartomány
384 Ft - 346 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Ártartomány
225 Ft - 203 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Ártartomány
311 Ft - 280 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Ártartomány
231 Ft - 208 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    31.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5