Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Betéthossz | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.073,196 Ft - 1.192,44 Ft | 20 Raktáron |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
613,888 Ft - 682,096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
160,524 Ft - 178,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
211,516 Ft - 235,016 Ft | 432 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
278,108 Ft - 309,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
363,728 Ft - 404,14 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
281,848 Ft - 313,164 Ft | 168 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
196,872 Ft - 218,748 Ft | 1632 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
926,988 Ft - 1.029,988 Ft | 12 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
361,78 Ft - 401,976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
346,492 Ft - 384,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
361,276 Ft - 401,416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
924,716 Ft - 1.027,464 Ft | 15 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
60,20 Ft - 66,888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1.061,48 Ft - 1.179,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
43 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.223,348 Ft - 1.359,276 Ft | 9 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
114 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
45 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
120,592 Ft - 133,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
361,244 Ft - 401,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
484,972 Ft - 538,856 Ft | 29 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
120,392 Ft - 133,768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz