Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az élvezeték nyergek lehetővé teszik a kábelek és vezetékek rögzítését a panel szélén vagy egy panel kivágásában.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Sorozat szám: SR1834
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,6279 Ft - 33,6524 Ft | 27000 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 51,615 Ft - 63,8821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 26,3962 Ft - 32,3791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,6574 Ft - 29,8326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 75,9576 Ft - 93,8243 Ft | 15000 Raktáron |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 52,149 Ft - 63,8821 Ft | 350668 Raktáron |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 35,0352 Ft - 35,0352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 52,6282 Ft - 64,7721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 52,1353 Ft - 63,8821 Ft | 828 Raktáron |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 28,8469 Ft - 34,9257 Ft | 13250 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 44,6053 Ft - 54,6134 Ft | 12000 Raktáron |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 44,5231 Ft - 54,6134 Ft | 7800 Raktáron |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 40,4706 Ft - 49,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 66,7162 Ft - 81,2834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 59,9118 Ft - 73,6575 Ft | 5000 Raktáron |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 25,2598 Ft - 30,4761 Ft | 3500 Raktáron |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 76,1493 Ft - 93,8243 Ft | 5000 Raktáron |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 40,6623 Ft - 49,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 59,8159 Ft - 73,6575 Ft | 11000 Raktáron |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 52,2038 Ft - 63,8821 Ft | 241000 Raktáron |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz