10005866
EHWSE-1-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 4999 | 29,8326 Ft |
| 5000 + | 24,6574 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Illeszkedés kialakítása | Éltartó |
| Mélység | 6.2 mm |
| Mélység | 0.244 in |
| Belső magasság | 0.305 in |
| Belső magasság | 7.75 mm |
| Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.079 in |
| Minimális panelvastagság | 1.0 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.039 in |
| Teljes magasság | 0.913 in |
| Teljes magasság | 23.2 mm |
| Teljes szélesség | 1.102 in |
| Teljes szélesség | 28.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.039 - 0.079 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.0 - 2.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz