10009796
HEWSE-25-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 81,2834 Ft |
5000 + | 66,7162 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Edge Holding |
Saddle Type | Hinged Edge |
Depth | 6.6 mm |
Depth | 0.26 in |
Inside Height | 8.5 mm |
Inside Height | 0.335 in |
Maximum Panel Thickness | 2.0 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.079 in |
Minimum Panel Thickness | 0.8 mm |
Minimum Panel Thickness | 0.031 in |
Overall Height | 21.6 mm |
Overall Height | 0.85 in |
Overall Width | 30.4 mm |
Overall Width | 1.197 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz