Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Éltartó 15.0 mm 16.7 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Essentra cikkszám:

10013922

Gyártói cikkszám:

LEWSE-19-19

14000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 93,8243 Ft
5000 + 76,1493 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

93.824 Ft

1000 x 93,8243 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Éltartó
Nyereg típusa Négyszögletes
Mélység 4.6 mm
Belső magasság 15.0 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Teljes magasság 24.9 mm
Teljes szélesség 26.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot