10005903
EWSE-12.8-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 54,6134 Ft |
| 5000 + | 44,5231 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Illeszkedés kialakítása | Él |
| Mélység | 3.6 mm |
| Mélység | 0.142 in |
| Belső magasság | 0.197 in |
| Belső magasság | 5.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.063 in |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Teljes magasság | 0.24 in |
| Teljes magasság | 6.1 mm |
| Teljes szélesség | 16.2 mm |
| Teljes szélesség | 0.638 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.063 in |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz