10013946
LEWSE-27-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 7999 | 63,8821 Ft |
| 8000 + | 52,149 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Illeszkedés kialakítása | Él |
| Mélység | 4.6 mm |
| Mélység | 0.181 in |
| Belső magasság | 0.909 in |
| Belső magasság | 23.1 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.063 in |
| Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Teljes magasság | 1.311 in |
| Teljes magasság | 33.3 mm |
| Teljes szélesség | 26.8 mm |
| Teljes szélesség | 1.055 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.063 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz