10644737
EWSJS-1-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 35,0352 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Illeszkedés kialakítása | Éltartó |
| Nyereg típusa | Négyszögletes |
| Mélység | 0.26 in |
| Mélység | 6.6 mm |
| Belső magasság | 0.256 in |
| Belső magasság | 6.5 mm |
| Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.079 in |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Teljes magasság | 11.2 mm |
| Teljes magasság | 0.441 in |
| Teljes szélesség | 0.85 in |
| Teljes szélesség | 21.6 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz