Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.196,6058 Ft - 3.196,6058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
132.5 Nmm
132.5 Nmm
|
Sárga
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
5669.0 N
5669.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 5.953,3714 Ft - 5.953,3714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
80.5 Nmm
80.5 Nmm
|
Sárga
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
5569.0 N
5569.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 2.336,0526 Ft - 2.336,0526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
452.8 Nmm
452.8 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 17.783,4012 Ft - 17.783,4012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
146.5 Nmm
146.5 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
13038.0 N
13038.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 15.063,9304 Ft - 15.063,9304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
700.0 Nmm
700.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
21490.0 N
21490.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 28.625,4494 Ft - 28.625,4494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
384.0 Nmm
384.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
21427.0 N
21427.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 4.577,1785 Ft - 4.577,1785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
537.1 Nmm
537.1 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
13428.0 N
13428.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 3.817,2132 Ft - 3.817,2132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
242.8 Nmm
242.8 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 5.959,2112 Ft - 5.959,2112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
151.9 Nmm
151.9 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.358 in
59.9 mm
|
9099.0 N
9099.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 6.667,415 Ft - 6.667,415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
389.0 Nmm
389.0 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
13497.0 N
13497.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 13.350,3585 Ft - 13.350,3585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
250.7 Nmm
250.7 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
13059.0 N
13059.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 10631546 | 16.023,7748 Ft - 16.023,7748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.004 in
76.3 mm
|
120.0 Nmm
120.0 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.15 in
105.4 mm
|
12647.0 N
12647.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
|
| 1.938,4026 Ft - 1.938,4026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 3.776,6003 Ft - 3.776,6003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
8873.0 N
8873.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 6.712,0095 Ft - 6.712,0095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
132.7 Nmm
132.7 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.642 in
67.1 mm
|
8901.0 N
8901.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 2.923,8624 Ft - 2.923,8624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 4.550,3687 Ft - 4.550,3687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 7.963,3112 Ft - 7.963,3112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 10.167,5557 Ft - 10.167,5557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
208.9 Nmm
208.9 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
12763.0 N
12763.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 12.548,8512 Ft - 12.548,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
952.0 Nmm
952.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
16374.0 N
16374.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz